Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 180 A, 200 kAIC, Keine, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube
Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
Katalognummer |
180FM
|
EAN |
5027590036221
|
UPC |
051712832076
|
Produkt Länge/Tiefe |
112 mm
|
Produkthöhe |
39 mm
|
Produktbreite |
39 mm
|
Produktgewicht |
224 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
Stromstärkewert |
180 A
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
Bemessungsspannung AC |
690 V
|
Bemessungsspannung DC |
450 V
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
84 mm
|
Halterungsabmessungen |
M8
|
Stromtyp |
AC/DC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
7500 bei 415 V, 13500 bei 660 V
|
Watt-Verluste |
40 W
|
Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Lichtbogen (I2T) |
1400
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 40 kA bei 450 Vdc (IEC), 50 kA bei 500 Vdc (UL) |
Verbindung |
Endblatt x Endblatt
|
Baugröße |
Sonstiges
|
Montageart |
Stiftschraube
|
Verpackungstyp |
Normen
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Schutz von gemeinsamen DC-Bussystemen, DC-Antrieben, Leistungswandlern/Gleichrichtern und Anlasser mit reduzierter Spannung
|
Sicherungstyp |
FM
|
Geeignet für |
MC-600 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige MAI Mikroschalter/Adapter MBI Mikroschalter/Adapter |
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|