Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste, flach, tastend, 1 Ö, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 1 m, LED rot, rot, unbeschriftet, 24 V AC/DC, Frontring Titan
Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste
|
Katalognummer |
181303
|
EAN |
4015081761715
|
Produkt Länge/Tiefe |
1060 mm
|
Produkthöhe |
60 mm
|
Produktbreite |
75 mm
|
Produktgewicht |
0.062 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 UL CSA CSA Class No.: 321103 UL Category Control No.: NKCR CE VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking |
Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
Produkttyp |
Leuchtdrucktaste
|
Modellcode |
C22-DL-R-K01-24-P5
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
M12A
flach klassisch |
Elektrische Anschlussart |
Sonstiges
|
Merkmale |
Zwangsöffnung
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Beschriftung |
unbeschriftet
|
Lichtfarbe |
rot
|
Lichtfarbe |
rot
|
Kabellänge |
1 m
|
Kabelmaterial |
PUR
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Anschlussart |
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
|
Schutzart |
NEMA 12
IP67/IP69K |
Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
Einbaulage |
beliebig
|
Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
Geeignet für |
Beleuchtung
|
Anzugsdrehmoment |
1 Nm, Stecker
2 Nm, Gewindering |
Typ |
Leuchtdrucktaste
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
30 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Betätigungskraft |
5 N
|
Farbe des Auslösers |
rot
|
Betätiger-Durchmesser |
29.7 mm
|
Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
Knopfbewegung |
5.7 mm
|
Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
|
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
15 N
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Support
Contact us
+359884477015