Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. NH Lasttrennschalter Baueinheit, 63-160 A, 3/4 p, B=800mm, QSA, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
182592
|
EAN |
4015081775200
|
Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
Produkthöhe |
305 mm
|
Produktbreite |
725 mm
|
Produktgewicht |
5.15 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-QSA63/160-800-RH-W
|
Stromstärke |
160 A
|
Polzahl |
4-polig
|
Rahmen |
NH00
|
Montageart |
Montageplatte
|
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
1
|
Anzahl der Sicherungslasttrenner |
1
|
Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
Ausstattung: |
Abdeckung
|