Eaton Moeller® series C22 Not-Halt / Not-Aus-Taste, klassisch, Palmenform, 45 mm, Drehentriegelung, 2 Ö, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0,2 m
Produktname |
Eaton Moeller® series C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
Katalognummer |
182972
|
EAN |
4015081778997
|
Produkt Länge/Tiefe |
297 mm
|
Produkthöhe |
45 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.073 kg
|
Zertifikat(e) |
UL 508
IEC/EN 60947-5-5 CSA IEC/EN 60947-5-1 CSA certified UL Listed CSA Class No.: 321103 CSA-C22.2 No. 14-10 UL VDE 0660 UL File No.: E340491 CE marking CE CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 94.2-07 CSA File No.: 165628 |
Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
Produkttyp |
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
Modellcode |
C22-PVT45P-MPI-K02-P1
|
Basisfarbe |
Gelb
|
Design |
M12A
klassisch Palmenförmig |
Merkmale |
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Zwangsöffnung Mechanische Schaltstellungsanzeige |
Beleuchtung |
unbeleuchtet
|
Display |
Schaltstellungsanzeige rot: Drucktaster betätigt
Schaltstellungsanzeige grün: Drucktaster losgelassen |
Art der Entriegelung |
Dreh-Entriegelung
|
Art der Entriegelung |
Dreh-Entriegelung
|
Kabellänge |
0,2 m
|
Kabelmaterial |
PUR
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Anschlussart |
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
|
Schutzart |
IP, sonsitge
NEMA 4x, 13 |
Lebensdauer, mechanisch |
50.000 Schaltvorgänge
|
Montageart |
Wandeinbauleuchte
|
Einbaulage |
beliebig
|
Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
Schalthäufigkeit |
300 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
Anzugsdrehmoment |
2 Nm, Gewindering
1 Nm, Stecker |
Typ |
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Betätigungskraft |
50 N
|
Farbe des Auslösers |
rot
|
Betätiger-Durchmesser |
45 mm
|
Betätigerfunktion |
Dreh-Entriegelung
|
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
Knopfbewegung |
5.7 mm
|
Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
|
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
30 N
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Support
Contact us
+359884477015