Dokument herunterladen () von 20

183000
Modellcode: XNH1-BT

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Rahmenklemme für NH-Trenner NH1 35 bis 150 mm²

Listenpreis EUR34.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH box terminal
Katalognummer
183000
EAN
4015081779277
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.066 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
XNH Zubehör
Modellcode
XNH1-BT

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Rahmenklemme
Anschlusstechnik

Technical data - mechanical

Für Sicherungsgröße
1

Additional information

Besondere Merkmale
  • 35 - 150 mm², Cu/Al
  • Nicht für die Anwendung in Kombination mit mechanischer Sicherungsüberwachung XNH...-XMFM

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015