Dokument herunterladen () von 20

183016
Modellcode: XNH3-XGRIP

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Ersatzdeckel NH3 für XNH-Trenner (2015)

Listenpreis €249.90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH spare grip
Katalognummer
183016
EAN
4015081779437
Produkt Länge/Tiefe
280 mm
Produkthöhe
123 mm
Produktbreite
249 mm
Produktgewicht
0.762 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
XNH Ersatzgriff
Modellcode
XNH3-XGRIP

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Ersatz-Griffdeckel

Technical data - mechanical

Für Sicherungsgröße
3

Additional information

Besondere Merkmale
Deckel für XNH-Trenner Basic.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015