Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Flanschverbindung M8 max. 95 mm², Sammelschiene 60 mm, Sicherungsüberwachung mit Leuchte, NH000 und NH00
Produktname |
Eaton xEffect XNH device for busbar system
|
Katalognummer |
183036
|
EAN |
4015081779635
|
Produkt Länge/Tiefe |
204 mm
|
Produkthöhe |
137 mm
|
Produktbreite |
106 mm
|
Produktgewicht |
0.87 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
|
Produkttyp |
XNH Gerät für Sammelschienensystem
|
Modellcode |
XNH00-FCL-S160
|
Typ |
Sicherungsüberwachung light
|
Farbe |
Grau
|
Polzahl |
3-polig
|
Betätigertyp |
Deckelgriff
|
Spannungsprüfung |
Ja, verschiebbare Sichtfenster
|
Nennspannung bei AC |
|
Nennspannung bei DC |
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
800 VAC
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8 kV
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
120 kA
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
160 A
|
Bemessungsbetriebsstrom |
160 A (AC-22B)
160 A (AC-21B) 160 A 160 A (AC-23B) |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
7 kA
|
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung |
100 kA (690 V)
120 kA (500 V) |
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
120 kA
|
Bemessungsfrequenz |
40 Hz – 60 Hz
|
Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max. |
12 W
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Energie-Einspeiserichtung |
Nach Bedarf (FLEX-System)
|
Lebensdauer, elektrisch |
300 Schaltvorgänge
|
Aktivierungstyp |
Abhängige Handbetätigung
|
Betätigerposition |
Vorderseite
|
Größe |
NH000-/NH00-Sicherung
|
Montageart |
Sammelschienen-System 60 mm
|
Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
Material |
Polyamid
|
Schutzart |
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut) IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut) |
Schutzart (Vorderseite) |
Sonstiges
|
Anschlussart |
Flachanschluss
|
Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
9 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
|
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 25 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M8 20 mm x 10 mm |
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
9 mm x 0,8 mm (9x) an Rahmenklemme
|
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1,5 mm² bis 95 mm² an Rahmenklemme
10 mm² bis 70 mm² an Doppelprismenklemme 1,5 mm² bis 50 mm² an Rahmenklemme |
Leitungseinführungstyp |
Sonstiges
|
Verriegelungsvorrichtung |
Ja, optional
|
Geeignet für Sicherungen |
NH00
|
Lebensdauer, mechanisch |
1400 Schaltvorgänge
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
160 A
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
14 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
4.7 W
|
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen |
9 W
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C bis 70 °C
|
Temperaturbeständigkeit |
125 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 800 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Merkmale |
Standardmäßig plombierbar
halogenfrei |
Ausstattung: |
Fehlerschutz
|
Brennverhalten (UL) |
Selbstauslöschend (UL 94)
|
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung |
Support
Contact us
+359884477015