Dokument herunterladen () von 20

183043
Modellcode: XNH1-A250

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Flanschverbindung M10 max. 150 mm², Montageplatte, NH1

Listenpreis EUR297.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Katalognummer
183043
EAN
4015081779703
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
117 mm
Produktbreite
184 mm
Produktgewicht
1.991 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Produkttyp
XNH Gerät für Montageplatte
Modellcode
XNH1-A250

Delivery program

Typ
Grundgerät
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Betätigertyp
Abdeckungsgriff

Technical Data - Electrical

Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei DC
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 As
Bemessungsbetriebsstrom
250 A (AC-22B)
250 A (AC-21B)
250 A (DC-21B)
250 A (AC-23B)
250 A (DC-22B)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
6 kA
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
23 W
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Größe
NH1-Sicherung
Montageart
DIN-Schiene
Montageplatte
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Material
Polyamid
Schutzart
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
Schutzart (Vorderseite)
Sonstige
Anschlussart
Flachanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
6 mm x 16 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Max. 37 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
30 mm x 10 mm
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
70 mm² bis 95 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
35 mm² bis 150 mm² an Rahmenklemme
10 mm² bis 150 mm² an Doppelprismenklemme
25 mm² bis 150 mm² an Rahmenklemme
Leitungseinführungstyp
Sonstige
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Geeignet für Sicherungen
NH1
Lebensdauer, mechanisch
1400 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
16 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
5.3 W
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
10.2 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C bis 70 °C
Temperaturbeständigkeit
125 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Ui = 800 V AC
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
Additional information

Merkmale
halogenfrei
Standardmäßig plombierbar
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
Geeignet für
Bodenmontage
Frontbefestigung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015