Dokument herunterladen () von 20

183077
Modellcode: XNH3-S630

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Flanschverbindung M10 max. 300 mm², Sammelschiene 60 mm, NH3

Listenpreis EUR579.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Katalognummer
183077
EAN
4015081780044
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
168 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
3.868 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Produkttyp
XNH Gerät für Sammelschienensystem
Modellcode
XNH3-S630

Delivery program

Typ
Grundgerät
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig
Betätigertyp
Deckelgriff

Technical Data - Electrical

Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei DC
  • 440 V (DC-22B)
  • 250 V (DC-21B)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Bemessungsbetriebsstrom
630 A (DC-21B)
630 A (AC-22B)
630 A (AC-23B)
630 A (AC-21B)
630 A (DC-22B)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
48 W
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf (FLEX-System)
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Größe
NH3
Montageart
Sammelschienen-System 60 mm
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Material
Polyamid
Schutzart
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
Schutzart (Vorderseite)
Sonstiges
Anschlussart
Flachanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
21 mm x 1 mm (11x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
50 mm x 10 mm
Max. 56 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (6x) x 32 mm x 1 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
120 mm² bis 300 mm² an Doppelprismenklemme
Auf Anfrage
120 mm² bis 240 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
95 mm² bis 300 mm² (1x) an Rahmenklemme
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Geeignet für Sicherungen
NH3
Lebensdauer, mechanisch
800 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
630 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
22 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
7.3 W
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
54.8 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
Temperaturbeständigkeit
125 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Ui = 800 V AC
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
Additional information

Merkmale
Standardmäßig plombierbar
halogenfrei
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Kabelanschluss optional oben oder unten
Geeignet für
Sammelschienenmontage
Frontbefestigung

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015