Dokument herunterladen () von 20

183091
Modellcode: XNH00-XKSA-36

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Anschlussraumabdeckung für XNH00 3-polig, Länge 36 mm

Listenpreis EUR7.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH cover
Katalognummer
183091
EAN
4015081780181
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.027 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
XNH Zubehör
Modellcode
XNH00-XKSA-36

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Anschlussraumabdeckung
Zubehör

Technical Data - Mechanical

Für Sicherungsgröße
00

Additional information

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Leistungseinführungen variabel ausbrechbar.
  • 36 mm Länge für Ober- und Unterseite
  • Mehrfachanwendung pro Gerät möglich.
  • 3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015