Dokument herunterladen () von 20

183111
Modellcode: XNH00-XCS-R/L

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Blendenauflage seitlich, 32, 60 und 70 mm für XNH00

Listenpreis EUR7.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Katalognummer
183111
EAN
4015081780389
Produkt Länge/Tiefe
164 mm
Produkthöhe
11 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
XNH Zubehör
Modellcode
XNH00-XCS-R/L

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Blendenauflage

Technical Data - Mechanical

Farbe des Auslösers
Grau
Für Sicherungsgröße
00

Additional information

Besondere Merkmale
  • Seite
  • Level 32, 60 und 70 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015