Dokument herunterladen () von 20

183555
Modellcode: IZMX16H4-V08F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schutzschalter IZMX16, 4p, 800 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 320 A - 800 A, Festeinbau, Selektivschutz

Listenpreis EUR8754.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
183555
EAN
4015081792917
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
23.37 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Leistungsschalter
Modellcode
IZMX16H4-V08F-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
800 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Merkmale
Motorantrieb optional
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Besondere Merkmale
  • Hauptanschlüsse müssen separat bestellt werden.
  • geeignet für Zonen-Selektivität
  • Optional durch Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Rahmen
IZMX16…
Ausstattung:
Ausgelöstmelder
Benutzt mit
Offene Leistungsschalter/Trennschalter
Offener Leistungsschalter

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsdauerstrom (Iu)
800 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
800 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
800 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
42 kA
Überlastauslösestromeinstellung - min.
320 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
600 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
8000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert
1,5 - 10 x Ir
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
0 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
12000 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
480 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
8000 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
1600 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
12000 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz
65 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Einschaltzeit über Einschaltspule
30 ms
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Betätigertyp
Drucktaster
Betriebsklasse
B
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Abläufe (Schaltvermögen)
20.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS, mit Wartung)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Gerätekonstruktion
Einbaugerät Festeinbautechnik
Montagemethode
Fest
Montagemethode
Fest
Schutzart
IP31 mit Türdichtungen
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31
Schutz
Selektivschutz
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Gewicht Ausführung Festeinbau (4-polig)
24 kg
Lebensdauer, mechanisch
12.500 Schaltvorgänge (EIN/AUS)
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
5 mm x 50 mm (2x) für feste Montage (schwarz)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
800 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
59 W
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage
59 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439