Dokument herunterladen () von 20

183965
Modellcode: IZMX-CAS404-3200-SEC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Kassette 3200 A, IZMX404 mit Anschluss für Steuerkabel

Listenpreis €8,156.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
183965
EAN
4015081782857
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
IZMX-CAS404-3200-SEC-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
3200 A
Nennstrom
3200 A

Technical data - electrical

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Technical data - mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Besondere Merkmale
  • Steuerklemme
  • Im Lieferumfang enthalten: Löschkammerabdeckung, Klemmenblöcke vollständig bestückt
  • Mit Lichtbogenkammerabdeckung
  • Mit vollständig montierten Steuerleiterklemmen.
Benutzt mit
4-polig
INX40…4-…W
IZMX40…4-…W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.