Dokument herunterladen () von 20

184093
Modellcode: INX40B4-25W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 4-polig, 2500 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik, 40B4, 25W, 1

Listenpreis EUR27048.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
184093
EAN
4015081796328
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
86 kg
Einhaltung(en)
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Produkttyp
Lasttrennschalter
Modellcode
INX40B4-25W-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Lasttrennschalter
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
2500 A
Auslösetechnik
ohne Freigaben
Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Motorantrieb optional
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Besondere Merkmale
  • Kassette muss separat bestellt werden.
  • Optional durch den Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Rahmen
INX40…
Geeignet für
Zwischeneinbau
Installation der Verteilung
Bodenmontage

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2500 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
2500 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
2500 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
2280 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
144 kA
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
2500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
66 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
66 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Leistung des Einschubschalters mit Kassette
620 W
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Betätigertyp
Drucktaster
Betriebsklasse
B
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
5000 Abläufe (Schaltvermögen)
10.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Gerätekonstruktion
Einbaugerät Einschubtechnik (abziehbar)
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Housing material
Plastik
Schutzart
IP31 mit Türdichtungen
IP55 mit Schutzabdeckung
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP31
Schutz
Keine
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Gewicht Kassettenausführung (4-polig)
35 kg
Gewicht feste ausziehbare Ausführung (4-polig)
76 kg
Farbe des Auslösers
Grün
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung
10000 Schaltvorgänge (EIN/AUS)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
80 mm x 10 mm (2x) für Einschübe (schwarz)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2500 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
620 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Funktionen
Verriegelbar
Spannungsauslöser optional

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.