Dokument herunterladen () von 20

184040
Modellcode: INX40B3-08F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 3-polig, 800 A, ohne Schutz, IEC, fest, 40B3, 08F, 1

Listenpreis EUR4,647.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
184040
EAN
4015081791354
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
45 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Lasttrennschalter
Modellcode
INX40B3-08F-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Lasttrennschalter
Rahmen
INX40…
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
800 A
Auslösetechnik
ohne Freigaben

Technical data - electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsdauerstrom (Iu)
800 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
800 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
800 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
800 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
144 kA
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
66 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
66 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Schaltleistung bei 400 V
0 kW
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Betriebsklasse
B
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Abläufe (Schaltvermögen)
20.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS, mit Wartung)

Technical data - mechanical

Gerätekonstruktion
Einbaugerät Festeinbautechnik
Montagemethode
Fest
Housing material
Kunststoff
Schutzart
IP31 mit Türdichtungen
IP55 mit Schutzabdeckung
IP41 mit Türdichtungsrahmen
IP20
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP31
Schutz
Keine
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Gewicht Ausführung Festeinbau (3-polig)
43 kg
Farbe des Auslösers
Grün
Betätigertyp
Drucktaster
Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
60 mm x 10 mm (1x) für feste Montage (schwarz)
Lebensdauer, mechanisch
12.500 Schaltvorgänge (EIN/AUS)
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
800 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
35 W
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage
35 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Additional information

Merkmale
Motorantrieb optional
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Funktionen
Verriegelbar
Spannungsauslöser optional
Besondere Merkmale
  • Optional durch den Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Geeignet für
Installation der Verteilung
Bodenmontage
Zwischeneinbau
Benutzt mit
Offene Leistungsschalter/Trennschalter
Offener Lasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren