Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 3-polig, 2000 A, ohne Schutz, IEC, fest, 40N3, 20F, 1
Produktname |
Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB
|
Katalognummer |
184052
|
EAN |
4015081795918
|
Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
Produkthöhe |
597 mm
|
Produktbreite |
521 mm
|
Produktgewicht |
45 kg
|
Einhaltung(en) |
IEC/EN 60947
IEC RoHS conform |
Produkttyp |
Offener Leistungsschalter
|
Modellcode |
INX40N3-20F-1
|
Typ |
|
Rahmen |
INX40…
|
Polzahl |
3-polig
|
Stromstärkewert |
2000 A
|
Auslösetechnik |
ohne Freigaben
|
Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
12 kV AC
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
2000 A
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C |
2000 A
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C |
2000 A
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C |
2000 A
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
187 kA
|
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
2000 A
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
85 kA
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
85 kA
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s) |
66 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
166 kA
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Schaltleistung bei 400 V |
0 kW
|
Einschaltzeit über Einschaltspule |
35 ms
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schienenverbindung
|
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
Betriebsklasse |
B
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
Lebensdauer, elektrisch |
8000 Abläufe (Schaltvermögen)
16000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung |
Gerätekonstruktion |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
Montagemethode |
Fest
|
Housing material |
Kunststoff
|
Schutzart |
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31 mit Türdichtungen NEMA sonstige |
Schutzart (Vorderseite) |
IP31
|
Schutz |
Keine
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
2
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Anzahl der Schalter |
1
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|
Gewicht Ausführung Festeinbau (3-polig) |
43 kg
|
Farbe des Auslösers |
Grün
|
Betätigertyp |
Drucktaster
|
Anschlussquerschnitte (Kupferleiste) |
80 mm x 10 mm (2x) für feste Montage (schwarz)
|
Lebensdauer, mechanisch |
10000 Schaltvorgänge (EIN/AUS)
20.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung |
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
2000 A
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
150 W
|
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage |
150 W
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-20 °C bis 70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Merkmale |
Motorantrieb optional
Ausführung als Hauptschalter Version als Wartungs-/Serviceschalter |
Funktionen |
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar |
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
Installation der Verteilung
Bodenmontage Zwischeneinbau |
Benutzt mit |
Offener Lasttrennschalter
Offene Leistungsschalter/Trennschalter |