Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Anschlüsse, Front, 3200A, IZMX40, 4 p, ausfahrbar
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
|
| Katalognummer |
184185
|
| EAN |
4015081783571
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
50.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
IZMX-TF404-3200W-1
|
| Typ |
Zubehör
|
| Stromstärkewert |
3200 A
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
4-polig
|
| Benutzt mit |
IZMX40…4…32W
INX40…4…32W 4-polig |
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hauptanschlusssätze
|