Dokument herunterladen () von 20

184267
Modellcode: +IZMX-ST48DC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB Arbeitsstromauslöser 48 V DC, +

Listenpreis €383.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
184267
EAN
4015081796991
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.113 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZMX-ST48DC-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Technical data - electrical

Spannungsart
DC
Arbeitsbereich der Steuerspannung
48 VDC
0,7 - 1,1 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Nennstrom - max.
0,089 A (maximaler Haltestrom)
Bemessungsbetriebsstrom
0,089 A (maximaler Haltestrom)
Anlaufstromstärke
10 A (35 ms)
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max.
0 A
Leistgsaufnahme
5 VA/W AC/DC
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
530 VA/W
Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
30 ms (Us = 100 %) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100 %) (IZMX40…, INX40…)
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min.
0 A

Technical data - mechanical

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Besondere Merkmale
  • Kann mit einem Unterspannungsauslöser oder einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden.
  • Begrenzt auf 3/min wegen des hohen Anzugsstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten Sie: die Schaltfrequenz des Leistungsschalters = 60/h
Geeignet für
Lastschalter
Leistungsschalter
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.