Dokument herunterladen () von 20

184286
Modellcode: +IZMX-SR110AD-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Einschaltauslöser 110–125 VAC/DC, +, 1

Listenpreis EUR383.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Einschaltmagnet
Katalognummer
184286
EAN
4015081797110
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.068 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZMX-SR110AD-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Kann mit einem Spannungsauslöser und einer Unterspannungsauslöser kombiniert werden.
  • Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten: Die Schaltfrequenz der Leistungsschalter beträgt 60/h
Geeignet für
Lastschalter
Leistungsschalter
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Technical Data - Electrical

Spannungsart
AC/DC
Arbeitsbereich der Steuerspannung
0,85 - 1,1 x Us
110–127 V AC (50/60 Hz)
110–125 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
125 V
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max.
0 A
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
540 VA/W
Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
30 ms (Us = 100 %) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100 %) (IZMX40…, INX40…)
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min.
0 A
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss

Technical Data - Mechanical

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.