Dokument herunterladen () von 20

184540
Modellcode: EP23XNH11R-OG

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. NH Lasttrennschalter Baueinheit, 250A, BxH=250x450mm, 1x XNH1 3p, Sammelschienenmontage

Listenpreis EUR80.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184540
EAN
4015081785797
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.42 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EP23XNH11R-OG

Delivery program

Stromstärke
250 A
Polzahl
3-polig

Technical Data - Mechanical

Rahmen
NH1
Montageart
Schienensystem
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
1
Anzahl der Sicherungslasttrenner
1

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.