Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. NH Lasttrennschalter Baueinheit, 400A, B=400mm, XNH2 3p, Befestigung auf Montageplatte
Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
184554
|
EAN |
4015081785933
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
455 mm
|
Produktbreite |
325 mm
|
Produktgewicht |
2.3 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-XNH2-1/X-400-MV
|
Stromstärke |
400 A
|
Polzahl |
3-polig
|
Rahmen |
NH2
|
Montageart |
Montageplatte
|
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
1
|
Anzahl der Sicherungslasttrenner |
1
|
Ausstattung: |
Abdeckung
|