Dokument herunterladen () von 20

185160
Modellcode: C22-PVT45P-K11-P62

Eaton Moeller® series C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Palmenform, 45 mm, Drehentriegelung, 1 Ö, 1 S, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 1 m C22-PVT45P-K11-P62

Listenpreis €79.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
185160
EAN
4015081806454
Produkt Länge/Tiefe
1097 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.084 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-5
VDE 0660
CE
CSA
UL
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 94.2-07
CE marking
UL File No.: E340491
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Produkttyp
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Modellcode
C22-PVT45P-K11-P62

Merkmale und Funktionen

Basisfarbe
Gelb
Design
Palmenförmig
klassisch
Merkmale
Zwangsöffnung
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Beleuchtung
unbeleuchtet
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Allgemein

Kabellänge
1 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
Schutzart
NEMA 4x, 13
IP67/IP69K
Montageart
Wandeinbauleuchte
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
300 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
Typ
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Betätigungselement

Betätigungskraft
50 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
45 mm
Betätigerfunktion
Dreh-Entriegelung
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Knopfbewegung
5.7 mm

Ansprechpartner

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
1 Ausfall pro 17.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Schließerkontakt)
Kraft für Zwangsöffnung - min.
20 N
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015