Dokument herunterladen () von 20

186014
Modellcode: C30C-FL-Y-24-P5

Eaton Moeller® series C30 Leuchtmelder, flach, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 1 m, Linse gelb, LED weiß, 24 V AC/DC

Listenpreis EUR63.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C30 Leuchtmelder
Katalognummer
186014
EAN
4015081815159
Produkt Länge/Tiefe
1060 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.074 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
Produkttyp
Leuchtmelder
Modellcode
C30C-FL-Y-24-P5

Features & Functions

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Design
Senkkopf
M12A
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Ausstattung:
Frontring
Leuchtmittel
Linsenfarbe
Gelb
Lichtfarbe
weiß

General information

Kabellänge
1 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
Schutzart
IP, sonsitge
NEMA sonstige
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Stecker
2 Nm, Gewindering
Typ
Leuchtmelder
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions
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
Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
30 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC (LED)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Actuator

Betätiger-Durchmesser
4.7 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015