Eaton Moeller® series C30 Drucktaste, flach, tastend, 2 Ö, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 1 m, ohne Tastenplatte, Frontring Metall
Produktname |
Eaton Moeller® series C30 Drucktaste
|
Katalognummer |
186055
|
EAN |
4015081815562
|
Produkt Länge/Tiefe |
1060 mm
|
Produkthöhe |
46 mm
|
Produktbreite |
36 mm
|
Produktgewicht |
0.065 kg
|
Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL CSA |
Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
Produkttyp |
Drucktaster
|
Modellcode |
C30C-FD-X-K02-P62
|
Farbe der Lünette |
Chrom
|
Frontringmaterial |
Metall
|
Design |
flach
Leitungsende offen |
Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
Merkmale |
Zwangsöffnung
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Kabellänge |
1 m
|
Kabelmaterial |
PUR
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Anschlussart |
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
|
Schutzart |
NEMA sonsitge
IP67/IP69K |
Einbaulage |
beliebig
|
Öffnungsdurchmesser |
30.5 mm
|
Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
Anzugsdrehmoment |
2 Nm, Gewindering
|
Typ |
Drucktastenbetätiger
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
30 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Betätigungskraft |
5 N
|
Farbe des Auslösers |
ohne Tastenplatte
|
Betätiger-Durchmesser |
29.7 mm
|
Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
Knopfbewegung |
5.7 mm
|
Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
|
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
30 N
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Support
Contact us
+359884477015