Dokument herunterladen () von 20

186061
Modellcode: C30C-FDR-X-K10-P62

Eaton Moeller® series C30 Drucktaste, flach, rastend, 1 S, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 1 m, ohne Tastenplatte, Frontring Metall

Listenpreis EUR61.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C30 Drucktaste
Katalognummer
186061
EAN
4015081815623
Produkt Länge/Tiefe
1060 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.065 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
CSA
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
C30C-FDR-X-K10-P62

Features & Functions

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Design
Leitungsende offen
Senkkopf
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Ausstattung:
Frontring

General information

Kabellänge
1 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
Schutzart
NEMA sonsitge
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
Typ
Drucktastenbetätiger

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
30 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Actuator

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
ohne Tastenplatte
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 17.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Schließerkontakt)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015