Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Kabelrangierrahmen für Standverteiler IP30, HxBxT = 100 x 1000 x 300 mm, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Basiselement
|
Katalognummer |
187888
|
EAN |
4015081855735
|
Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
Produkthöhe |
100 mm
|
Produktbreite |
1000 mm
|
Produktgewicht |
5.582 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-KR101/300-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Sockel komplett
|
Farbe |
weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
Montageart |
Standverteiler
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Lastkapazität - max. |
350 kg
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
Geeignet für Länge/Tiefe |
300 mm
|
Geeignet für Breite |
1000 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
9016
|
Geeignet für |
Kabelrangierung
|