Dokument herunterladen () von 20

187891
Modellcode: BPZ-KR102/320

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelrangierrahmen für Standverteiler IP55, HxBxT = 200 x 1000 x 320 mm, grau

Listenpreis EUR322.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
187891
EAN
4015081855766
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
10.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-KR102/320

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sockel komplett
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Stahl
Stahlblech
Lastkapazität - max.
350 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
320 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Kabelrangierung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.