Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. NH Lasttrennschalter Baueinheit, 160A, BxH=250x450mm, 2x XNH00 3p, Sammelschienenmontage
Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
187907
|
EAN |
4015081855926
|
Produkt Länge/Tiefe |
415 mm
|
Produkthöhe |
450 mm
|
Produktbreite |
250 mm
|
Produktgewicht |
0.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
EP23XNH002R-OG
|
Stromstärke |
160 A
|
Polzahl |
3-polig
|
Rahmen |
NH00
|
Montageart |
Schienensystem
|
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
2
|
Anzahl der Sicherungslasttrenner |
2
|
Ausstattung: |
Abdeckung
|