Dokument herunterladen () von 20

190312
Modellcode: PKZM0-XDM32ME

Eaton Moeller® series PKZM0 Verdrahtungsbaustein, für DILM17-M38, für Schraubklemmtechnik

Listenpreis EUR10.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Zubehör Verdrahtungsbaustein
Katalognummer
190312
EAN
4015081898305
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL
UL File No.: E36332
Kataloghinweise
Kann nicht mit A-PKZ0…/ U-PKZ0… kombiniert werden.
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PKZM0-XDM32ME

General information

Anschlusstechnik
Schraube
Ausführung
Direktschaltung
Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Verdrahtungsset

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
32 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 VAC

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015