Dokument herunterladen () von 20

193176
Modellcode: BP-O-850/8-EP-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler IP31, EP, BxHxT=850x860x250mm, weiß, Drehverschluss

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
193176
EAN
9010238008373
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
860 mm
Produktbreite
850 mm
Produktgewicht
24.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
BP-O-850/8-EP-W

Delivery program

Typ
Grundgerät
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Montageart
Wandbefestigung
Aufputzmontage
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP31
IK08 (Schlagfestigkeit)
Sonstiges
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
0
Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell

Additional information

Merkmale
Anschließbar
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Metrische Montage

Produktspezifikation exportieren