Dokument herunterladen () von 20

193189
Modellcode: BPM-O-1100/11-P-EP-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler IP55, EP, BxHxT=1100x1160x270mm, weiß, Schwenkhebel

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
193189
EAN
9010238008502
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1160 mm
Produktbreite
1100 mm
Produktgewicht
45.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
BPM-O-1100/11-P-EP-W

Delivery program

Typ
Grundgerät
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Wandbefestigung
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IK10
IP55
Sonstiges
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
2
Anzahl Schlösser
0
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
0 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
0 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
0 N
Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
0 W

Additional information

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Tür
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Metrische Montage

Produktspezifikation exportieren