Eaton xEnergy Basic Standverteiler, EP, IP55, HxBxT=1910x1100x400mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
Katalognummer |
193194
|
EAN |
9010238008557
|
Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
Produkthöhe |
1910 mm
|
Produktbreite |
1100 mm
|
Produktgewicht |
80.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Leergehäuse
|
Modellcode |
BPM-F-1100/19/4-P-EP
|
Typ |
Grundgerät
|
Farbe |
Grau
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
Montageart |
Standverteiler
Wandbefestigung Freistehend |
Material |
Stahl
Stahlblech |
Schutzart |
IK10
IP55 Sonstiges |
Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
Anzahl Abdeckungen/Türen |
2
|
Anzahl Schlösser |
0
|
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
Sorte Material |
Stahlblech
|
Installationsart |
Bodeninstallation möglich
|
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
0 W
|
Merkmale |
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung Anschließbar |
Ausstattung: |
Tür
|
Funktionen |
Grundgerät
|
RAL-Nummer |
7035
|
Geeignet für |
Metrische Montage
|