Dokument herunterladen () von 20

193224
Modellcode: BPZ-KR42/400

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Kabelanordnungssockel für Standverteiler IP54, HxBxT=200x400x400mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
193224
EAN
9010238007673
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
6.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-KR42/400

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sockel komplett
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Stahl
Stahlblech
Lastkapazität - max.
300 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Kabelrangierung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.