Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Aufputz-Verteiler ohne Tür, IP55, HxBxT=1260x1000x270mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
Katalognummer |
193230
|
EAN |
9010238008816
|
Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
Produkthöhe |
1260 mm
|
Produktbreite |
1000 mm
|
Produktgewicht |
28.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Leergehäuse
|
Modellcode |
BPM-O-1000/12-F
|
Typ |
Grundgerät
|
Farbe |
Grau
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
Montageart |
Aufputzmontage
Wandbefestigung |
Material |
Stahl
Stahlblech |
Schutzart |
IP55
IK10 Sonstiges |
Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
Anzahl Abdeckungen/Türen |
0
|
Anzahl Schlösser |
0
|
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
Sorte Material |
Stahlblech
|
Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
0 W
|
Merkmale |
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung |
Funktionen |
Grundgerät
|
RAL-Nummer |
7035
|
Besondere Merkmale |
Ohne Tür
|
Geeignet für |
Metrische Montage
|