Dokument herunterladen () von 20

193337
Modellcode: NZMH4-4-VX800-AVE

NZMH4-4-VX800-AVE. NZM4 PXR20-Leistungsschalter, 800A, 4p, Ausfahrtechnik

Listenpreis EUR7106.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
193337
EAN
9010238016828
Produkt Länge/Tiefe
501 mm
Produkthöhe
280 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
35.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMH4-4-VX800-AVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
800 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM4
Merkmale
Motorantrieb optional
Schutzeinheit
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
B (2000 A: A, IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Einbaugerät Festeinbautechnik
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
79 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Nennstrom des Neutralleiters
200 % des Phasenleiters
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Segmente mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Max. 10 Segmente à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Segmente à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme
Min. 5 Segmente à 25 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
Lebensdauer, elektrisch
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
Funktionen
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Überlast- sowie verzögerter und unverzögerter Kurzschlussschutz LSI
  • Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Optional kommunikationsfähig mit Schnittstellenmodul und internem Modbus RTU Modul oder CAM
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 800 A
Schockfestigkeit
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
800 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
19.2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
19.2 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
8000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
14400 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1600 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
M10 an rückseitiger Verschraubung
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
95 mm bis 300 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
95 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
120 mm bis 300 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
Griff-Typ
Schwenkhebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
10 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
2 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
18 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
800 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
400 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
37 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Anschluss auf der Rückseite. Bandanschluss. Tunnelanschlussklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.