Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Mikroperforierte Montageplatte verzinkt für Ci48
Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall mikroperforiert
|
Katalognummer |
193448
|
EAN |
9010238024007
|
Produkt Länge/Tiefe |
1.5 mm
|
Produkthöhe |
745 mm
|
Produktbreite |
375 mm
|
Produktgewicht |
3.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Montageplatte
|
Modellcode |
MM-CI48
|
Typ |
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Montageplatten
|
Gerätetyp |
Baukastensystem
|
Oberflächenschutz |
verzinkt
|
Gehäusematerial |
Stahlblech 1.5 mm, mikroperforiert, verzinkt
|
Material |
Edelstahl
Stahlblech 1.5 mm, mikroperforiert, verzinkt |
Merkmale |
Gelocht
|
Besondere Merkmale |
einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben
|
Benutzt mit |
CI48...
Einbausystem xEnergy Safety Ci Basisgehäuse |