Eaton xEnergy Basic Standverteiler, EP, IP54, HxBxT=1910x850x250mm, Stützrahmen und Abdeckplatte
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
| Katalognummer |
193651
|
| EAN |
9010238035133
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
1910 mm
|
| Produktbreite |
850 mm
|
| Produktgewicht |
59 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Leergehäuse
|
| Modellcode |
BPM-F-850/19/2-P-432-EP
|
| Typ |
Grundgerät
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Montageart |
Standverteiler
Freistehend |
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Schutzart |
IK10
IP55 Sonstiges |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
| Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
| Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
| Sorte Material |
Stahlblech
|
| Installationsart |
Bodeninstallation möglich
|
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
0 W
|
| Merkmale |
Anschließbar
EMV-Ausführung |
| Ausstattung: |
Tür
|
| Funktionen |
Grundgerät
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|