Dokument herunterladen () von 20

193653
Modellcode: BPZ-AC55-F

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Anreihverbindersatz für BPM-F in Tiefe 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
193653
EAN
9010238035157
Produkt Länge/Tiefe
218 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-AC55-F

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Komponente für Anreihtechnik
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Sonstiges

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.