Dokument herunterladen () von 20

193662
Modellcode: EP53MPA

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Montageplattenmodul, BxH=500x450mm

Listenpreis €98.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
193662
EAN
9010238035249
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EP53MPA

Technische Daten - mechanisch

Einbautiefe
200 mm

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung
Montageplatte
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.