Dokument herunterladen () von 20

193669
Modellcode: EP22RK2A

Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Hutschienen-Montageeinheit, BxH=250x300 mm, horizontal

Listenpreis EUR62.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
193669
EAN
9010238035317
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EP22RK2A

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Anzahl DIN-Schienen
2
Reihenabstand
150 mm

Additional information

Funktionen
Anbaumöglichkeit
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.