Dokument herunterladen () von 20

193670
Modellcode: EP23RK3A

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Hutschienen-Montageeinheit, BxH=250x450 mm, horizontal

Listenpreis EUR82.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
193670
EAN
9010238035324
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EP23RK3A

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Anzahl DIN-Schienen
3
Reihenabstand
150 mm

Additional information

Funktionen
Anbaumöglichkeit
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.