Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, 800/100-BL
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
193932
|
| EAN |
9010238042711
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
105 mm
|
| Produktbreite |
725 mm
|
| Produktgewicht |
0.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-FP-S-800/100-BL
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|