Dokument herunterladen () von 20

194563
Modellcode: KSK-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Leere Klemmenhalterung für Kombi-Steckklemme KSK für Gehäuse Ci23

Listenpreis EUR3.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse Zubehör
Katalognummer
194563
EAN
9010238058651
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
KSK-CI23

Delivery program

Typ
Zubehör für xEnergy Safety Ci
Ausführung
Montagesteg
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ci…
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik
Schutzart
IP2X
Geeignet für Gehäusebauhöhe
187 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
250 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
xEnergy Safety Ci
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.