Eaton xEnergy Safety Ci NS-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenanschluss Ci SASY60 30x5
Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
Katalognummer |
194594
|
EAN |
9010238058965
|
Produkt Länge/Tiefe |
5 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
67 mm
|
Produktgewicht |
0.16 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BBT-S60-30x5-CI
|
Typ |
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungssatz
|
Anwendung |
zum Verbinden der Sammelschienen
|
Stromstärke |
400 A
|
Polzahl |
1-polig
|
Gerätetyp |
Baukastensystem
|
Funktionen |
Zubehör
|
Besondere Merkmale |
Artikel enthält ein Verbindungsstück für eine Kupferschiene
|
Geeignet für |
zum Verbinden der Sammelschienen
|
Benutzt mit |
PE
CI44-S60-630/3 Zubehör Bestückte Gehäuse Modulares Sammelschienensystem Vorbereitete Gehäuse |