Dokument herunterladen () von 20

194614
Modellcode: CI44E-125-RAL7035

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageblech-Schirm, +Vorprägungen, RAL7035, HxBxT=375x375x150mm

Listenpreis €292.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
Katalognummer
194614
EAN
9010238059221
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.669 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
CI44E-125-RAL7035

Delivery program

Typ
Grundgehäuse Einzelgehäuse xEnergy Safety Ci
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035, Abdeckung)
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
Grau
Nennstrom
1600 A

Technical data - electrical

Stromkreisintegrität
Keine

Technical data - mechanical

Gerätetyp
Einzelgerät
Oberflächenausführung
korrosionsbeständig
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Einbautiefe bei Montageplatte
125 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Material
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel)
halogenfrei
Schutzart
IK10
IP65
Sonstige
Anzahl Rohreinlässe
100
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
0
Einbautiefe
125 mm
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Abdeckung
Keine
Chemische Beständigkeit
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Schmierfette, Salzlösungen
Teilweise beständig gegen: Säuren > 10 %
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
21 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
23 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
42 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
47 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
45 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig: -40 °C - +120 °C (Gehäuse)
Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung)
Temperaturbeständig: 85 °C (Schließbolzen)
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
20 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten (UL)
V2 (Deckel) (UL94)
V1 (Sockel) (UL94)
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden Befestigungslaschen für Wandbefestigung plombierbare Deckelverschlüsse Als Verteilergehäuse mit Tür umbaubar durch ausschlagen der Seitenwände Integrierter Druckentlastungs-Mechanismus für Kurzschlussfälle
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz
Benutzt mit
Eaton Schalt -und Schutzgeräte

Produktspezifikation exportieren