Dokument herunterladen () von 20

194628
Modellcode: D200-CI48-RAL7035

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Abdeckungen, RAL7035, HxBxT=750x375x100mm

Listenpreis EUR308.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung undurchsichtig
Katalognummer
194628
EAN
9010238059368
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.286 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
D200-CI48-RAL7035

Delivery program

Typ
  • Leergehäuse
  • Gehäusedeckel
  • xEnergy Safety Ci
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gehäuse-Deckel ohne Öffnungen
Farbe
undurchsichtig, RAL 7035, lichtgrau
Grau

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
Sonstiges
Einbautiefe
200 mm
Material
Plastik
Abdeckung/Tür Typ
undurchsichtig
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
375 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
32 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
64 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
35 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
33 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
70 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
67 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
40 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Unterteil
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
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
Additional information

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Plombierbare Deckelverschlüsse
Geeignet für
Außenaufstellung
Benutzt mit
U-CI48…
Gehäusedeckel
Leergehäuse
xEnergy Safety Ci

Produktspezifikation exportieren