Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock 1 x 240 mm², 425 A Cu / 380 A AI
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
195355
|
| EAN |
9010238092280
|
| Produkt Länge/Tiefe |
106 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.21 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-KC-1/240-ALU
|
| Stromstärke |
425 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol |
1
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
240 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
240 mm²
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|