Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197167
EMS2-ROS-Z-9-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter, 24 V DC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Schraubklemmen, NOT-HALT, PTB 19 ATEX 3000 EMS2-ROS-Z-9-24VDC

Listenpreis EUR278.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter
Katalognummer
197167
EAN
4015080896081
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
99 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.287 kg
Zertifikat(e)
EN ISO 13849
IEC/EN 60947-4-2
IEC 61508
UL508
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Wendestarter
Modellcode
EMS2-ROS-Z-9-24VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
12 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Falls benötigt, Derating zulassen
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
9 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetätigungsstrom (Ic)
5 mA
Bemessungssteuerspeisestrom Is
40 mA
Bemessungssteuerspeisespannung
19,2 - 30 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51
9 A
Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max.
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung
42 - 550 V
500 V AC
Schaltpegel
19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
-3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
< 5 V DC, Schaltpegel sicher AUS, Betätigungsschaltung (AN, L, R)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Funkstörklasse
EN 55011
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert)

Merkmale und funktionen

Funktionen
Motorschutz
NOT-HALT
Wendestart
Direktstart
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
Wendestarter
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich
Einbaulage
Motoreinspeisung unten
Vertikal
Überlastauslösestromeinstellung - max.
9 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1.5 A
Produktkategorie
Elektronischer Motorstarter
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussquerschnitte
0,14 - 2,5 mm², Steuerstromleitungen
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter, Push-In Klemmen
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (AWG)
26 - 14, Steuerstromleitungen
24 - 14, Hauptleiter
Typ
Wendestarter (vollständiges Gerät)
Spannungsart
Gleichstrom

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) D [Ex t] [Ex p]
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
PL e, Performance Level (sicheres Abschalten)
3 (sicheres Ausschalten), Kategorie
60 (Sicheres Ausschalten) / 70 (Motorschutz) Jahre; MTTFD
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
Λdu [FIT]: 2,3 (Sicheres Ausschalten) / 11 (Motorschutz)
99 %, SFF
Λdd [FIT]: 580 (Sicheres Ausschalten) / 601 (Motorschutz)
PFHd [FIT]: 2,3 (Sicheres Abschalten)
Öffnungsverzögerung [ms]: 200 (sicheres Abschalten) / Klasse 10A (Motorschutz)
99 % (Sicheres Ausschalten) / 98 % (Motorschutz), DC
Λsu [FIT]: 1072 (Sicheres Ausschalten) / 969 (Motorschutz)
SIL 3 (Sicheres Ausschalten) / SIL 2 (Motorschutz)
Λsd [FIT]: 0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015