Dokument herunterladen () von 20

197178
Modellcode: EMS2-XBR-T-4

Eaton Moeller® series EMS2 3-Phasen-Stromverbinder mit Stecker, Pole 3, Geräte 4, Verwendbar für EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R..., EMS2-R...-SWD...

Listenpreis €58.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMS2 Dreiphasenverbinder
Katalognummer
197178
EAN
4015080896197
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
114.5 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.205 kg
Zertifikat(e)
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL File No.: E338590
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Kataloghinweise
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EMS2-XBR-T-4

Features & Functions

Polzahl
3-polig

General

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungskabel
Produktkategorie
  • Zubehör
  • Elektronischer Motorstarter
Typ
Drehstromverbinder mit Stecker
Benutzt mit
4 Geräte können verbunden werden

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015