Dokument herunterladen () von 20

192398
Modellcode: EMS2-ROS-T-9-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter, 24 V DC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Push-in-Klemmen, PTB 19 ATEX 3000

Listenpreis €259.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter
Katalognummer
192398
EAN
4015081930951
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
99 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.287 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-2
UL508
EN ISO 13849
IEC 61508
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Wendestarter
Modellcode
EMS2-ROS-T-9-24VDC

Features & Functions

Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Direktstart
Motorschutz
Wendestart

General

Klasse
KLASSE 10
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
Wendestarter
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich
Einbaulage
Motoreinspeisung unten
Vertikal
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1.5 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
9 A
Produktkategorie
Elektronischer Motorstarter
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussquerschnitte
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter, Push-In Klemmen
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter
0,14 - 2,5 mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (AWG)
26 - 14, Steuerstromleitungen
24 - 14, Hauptleiter
24 - 14, Hauptleiter, Push-In Klemmen
Typ
Wendestarter (vollständiges Gerät)
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Funkstörklasse
EN 55011
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert)

Electrical rating

Bemessungsbetätigungsstrom (Ic)
5 mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Bemessungssteuerspeisestrom Is
40 mA
Bemessungssteuerspeisespannung
19,2 - 30 V DC
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51
9 A
Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max.
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung
42 - 550 V
500 V AC
Schaltpegel
19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
-3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
< 5 V DC, Schaltpegel sicher AUS, Betätigungsschaltung (AN, L, R)

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) D [Ex t] [Ex p]
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
PL e, Performance Level (sicheres Abschalten)
3 (sicheres Ausschalten), Kategorie
60 (Sicheres Ausschalten) / 70 (Motorschutz) Jahre; MTTFD
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
Λdu [FIT]: 2,3 (Sicheres Ausschalten) / 11 (Motorschutz)
Λsd [FIT]: 0
Λsu [FIT]: 1072 (Sicheres Ausschalten) / 969 (Motorschutz)
99 % (Sicheres Ausschalten) / 98 % (Motorschutz), DC
Λdd [FIT]: 580 (Sicheres Ausschalten) / 601 (Motorschutz)
SIL 3 (Sicheres Ausschalten) / SIL 2 (Motorschutz)
Öffnungsverzögerung [ms]: 200 (sicheres Abschalten) / Klasse 10A (Motorschutz)
99 %, SFF
PFHd [FIT]: 2,3 (Sicheres Abschalten)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
12 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
9 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2 W
Verlustleistungsdaten
Falls benötigt, Derating zulassen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015